{"product":{"productId":"agid.36826","price":30.61,"name":"Brides articulées en T, en aluminium, pour tubes ronds, forme A sans denture"},"currency":"EUR"}
- Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes
- Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis
- Réglable à 180° sans paliers
- Sur demande : manettes indexables pour la fixation et autres diamètres
Description
Matière
Fonte d'aluminium.
Vis CHC DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Vis CHC DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition
Tribofinition.
Vis CHC, vis H et écrou hexagonal zingués.
Vis CHC, vis H et écrou hexagonal zingués.
Nota
Forme A : sans denture, réglable en continu à 180°.
Forme B : avec denture, réglable à 180° par paliers de 15°.
Forme B : avec denture, réglable à 180° par paliers de 15°.
Sur demande
Manettes indexables pour fixation et autres diamètres.
Accessoire
- tube rond et carré K0493
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.