{"product":{"productId":"agid.36826","price":30.61,"name":"Brides articulées en aluminium, en T pour tubes ronds"},"currency":"EUR"}
Matière
Fonte d'aluminium.
Vis CHC DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Vis CHC DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition
Tribofinition.
Vis CHC, vis H et écrou hexagonal zingués.
Vis CHC, vis H et écrou hexagonal zingués.
Afficher plus
Afficher moins
Brides articulées en T, en aluminium, pour tubes ronds, forme A sans denture
à partir de
30,61 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Brides articulées en T, en aluminium, pour tubes ronds, forme B avec denture
à partir de
30,61 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Fonte d'aluminium.
Vis CHC DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Vis CHC DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition
Tribofinition.
Vis CHC, vis H et écrou hexagonal zingués.
Vis CHC, vis H et écrou hexagonal zingués.
Nota
Forme A : sans denture, réglable en continu à 180°.
Forme B : avec denture, réglable à 180° par paliers de 15°.
Forme B : avec denture, réglable à 180° par paliers de 15°.
Sur demande
Manettes indexables pour fixation et autres diamètres.
Accessoire
- tube rond et carré K0493