{"product":{"productId":"agid.36846","price":38.38,"name":"Bride articulée en aluminium, forme A sans denture"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
Fonte d’aluminium.
Vis H et écrous H en acier.
Vis H et écrous H en acier.
Finition
traitement par vibro-abrasion.
Vis H et écrous H zingués.
Vis H et écrous H zingués.
Nota
Forme A : sans denture, réglable en continu à 180°.
Forme B : avec denture, réglable à 180° par paliers de 15°.
Forme B : avec denture, réglable à 180° par paliers de 15°.
Sur demande
Manettes indexables pour fixation et autres diamètres.
Accessoire
- tube rond et carré K0493
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.