text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Fonte d’aluminium.
Vis H et écrous H en acier.
Finition
traitement par vibro-abrasion.
Vis H et écrous H zingués.
Nota
Forme A : sans denture, réglable en continu à 180°.
Forme B : avec denture, réglable à 180° par paliers de 15°.
Sur demande
Manettes indexables pour fixation et autres diamètres.
Accessoire
- tube rond et carré K0493
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits