{"product":{"productId":"agid.36833","price":3.57,"name":"Brides articulées en plastique, droites pour tubes ronds, forme A sans denture"},"currency":"EUR"}
- Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes
- Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis
- Réglable à 180° sans paliers
- Sur demande : manettes indexables en plastique pour la fixation
Description
Matière
Thermoplastique.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition
Noir.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Nota
Forme A : sans denture, réglable en continu à 180°.
Forme B : avec denture, réglable à 180° par paliers de 15°.
La diamètre de base des tubes ronds est de 18 ou 30 mm. Si vous souhaitez serrer des tubes plus petits ou passer d’un tube rond à un tube carré, vous pouvez utiliser les douilles de réduction K0492.
Forme B : avec denture, réglable à 180° par paliers de 15°.
La diamètre de base des tubes ronds est de 18 ou 30 mm. Si vous souhaitez serrer des tubes plus petits ou passer d’un tube rond à un tube carré, vous pouvez utiliser les douilles de réduction K0492.
Sur demande
Manettes indexables en plastique pour réaliser la fixation.
Attention
Couple de serrage des vis de blocage :
M6 : 10 Nm
M8 : 25 Nm
M6 : 10 Nm
M8 : 25 Nm
Accessoire
- réducteur K0492
- tube rond et carré K0493
- tube rond et carré K0493
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.