{"product":{"productId":"agid.36833","price":3.57,"name":"Brides articulées en plastique, droites pour tubes ronds"},"currency":"EUR"}
Matière
Thermoplastique.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition
Noir.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Afficher plus
Afficher moins
Brides articulées en plastique, droites pour tubes ronds, forme A sans denture
à partir de
3,57 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Brides articulées en plastique, droites pour tubes ronds, forme B avec denture
à partir de
3,57 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Thermoplastique.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Vis à tête cylindrique DIN 7984 et écrou hexagonal DIN 985, acier.
Finition
Noir.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Vis à tête cylindrique et écrou hexagonal zingués.
Nota
Forme A : sans denture, réglable en continu à 180°.
Forme B : avec denture, réglable à 180° par paliers de 15°.
La diamètre de base des tubes ronds est de 18 ou 30 mm. Si vous souhaitez serrer des tubes plus petits ou passer d’un tube rond à un tube carré, vous pouvez utiliser les douilles de réduction K0492.
Forme B : avec denture, réglable à 180° par paliers de 15°.
La diamètre de base des tubes ronds est de 18 ou 30 mm. Si vous souhaitez serrer des tubes plus petits ou passer d’un tube rond à un tube carré, vous pouvez utiliser les douilles de réduction K0492.
Sur demande
Manettes indexables en plastique pour réaliser la fixation.
Attention
Couple de serrage des vis de blocage :
M6 : 10 Nm
M8 : 25 Nm
M6 : 10 Nm
M8 : 25 Nm
Accessoire
- réducteur K0492
- tube rond et carré K0493
- tube rond et carré K0493