text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Fonte d'aluminium.
Écrou, acier.
Finition
traitement par vibro-abrasion.
Écrou zingué.
Nota
Les brides à patte avec denture intérieure peuvent être assemblées avec des brides à patte avec denture extérieure (K0485) pour former une articulation.

Couple max. pour le serrage des vis de fixation :
M6 : 10 Nm.
M8 : 25 Nm.
M10 : 50 Nm.
Sur demande
Manettes indexables pour fixation.
Indication de dessin
1) Denture 15°
Accessoire
- Écrou H DIN 985
- Vis H DIN 933
- Vis à tête cylindrique DIN 6912
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits