{"product":{"productId":"agid.34247","price":45.6,"name":"Support pour smartphone "},"currency":"EUR"}
Matière
Plastique.
Finition
noir.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Plastique.
Finition
noir.
Nota
Plage de réglage de 125 mm (5 pouces) à 185 mm (7,25 pouces).
Raccordement à des tubes ronds (30 mm) ou à des profilés aluminium et au bâti de la machine à l’aide d’un tasseau.
Les deux fixations sont incluses.
Raccordement à des tubes ronds (30 mm) ou à des profilés aluminium et au bâti de la machine à l’aide d’un tasseau.
Les deux fixations sont incluses.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.