{"product":{"productId":"agid.35216","price":281.26,"name":"Supports d\u2019écran en aluminium, réglables en hauteur 4 ou 5 axes"},"currency":"EUR"}
Matière
Plaque de fixation en acier/plastique.
Support d'écran en aluminium.
Rondelles et douilles de palier en plastique.
Bride de montage en aluminium.
Adaptateur de montage en aluminium.
Vis en acier.
Support d'écran en aluminium.
Rondelles et douilles de palier en plastique.
Bride de montage en aluminium.
Adaptateur de montage en aluminium.
Vis en acier.
Finition
Plaque de fixation laquée.
Support d'écran laqué.
Bride de montage laquée.
Adaptateur de montage laqué.
Vis galvanisées.
Support d'écran laqué.
Bride de montage laquée.
Adaptateur de montage laqué.
Vis galvanisées.
Afficher plus
Afficher moins
Supports d’écran en aluminium, réglables en hauteur 4 ou 5 axes, forme A, 4 axes
à partir de
€281.26
hors TVA
hors frais d’envoi
Supports d’écran en aluminium, réglables en hauteur 4 ou 5 axes, forme B, 5 axes
à partir de
€332.39
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Plaque de fixation en acier/plastique.
Support d'écran en aluminium.
Rondelles et douilles de palier en plastique.
Bride de montage en aluminium.
Adaptateur de montage en aluminium.
Vis en acier.
Support d'écran en aluminium.
Rondelles et douilles de palier en plastique.
Bride de montage en aluminium.
Adaptateur de montage en aluminium.
Vis en acier.
Finition
Plaque de fixation laquée.
Support d'écran laqué.
Bride de montage laquée.
Adaptateur de montage laqué.
Vis galvanisées.
Support d'écran laqué.
Bride de montage laquée.
Adaptateur de montage laqué.
Vis galvanisées.
Nota
Les supports d'écran permettent de fixer des écrans pesant jusqu'à 20 kg, qui pourront être retirés sans effort si besoin. Par ailleurs, le bras des supports d'écran peut être réglé en hauteur ainsi qu'en angle. L'écran fixé peut pivoter à 90°. Les plaques de fixation des supports d'écran sont compatibles avec la norme VESA 75/100.
Utilisation
La clé à six pans permet d'augmenter ou de réduire la force du ressort qui doit être appliquée pour régler les différents axes.
Contenu de la livraison
Supports d'écran 4 axes :
1x plaque de fixation VESA, 4 vis M4x12 incluses, cruciformes.
1x support d'écran 4 axes, cache de câblage inclus.
1x vis de montage DIN 6912, M8x25.
1x adaptateur de montage.
2x vis de montage DIN 6912, M8x16.
1x clé à six pans, SW 3.
1x clé à six pans, SW 4.
Supports d’écran 5 axes :
1x plaque de fixation VESA, 4 vis M4x12 incluses, cruciformes.
1x support d'écran 5 axes, cache de câblage inclus.
1x vis de montage DIN 6912, M8x25.
1x adaptateur de montage.
2x vis de montage DIN 6912, M8x16.
1x clé à six pans, SW 3.
1x clé à six pans, SW 4.
1x plaque de fixation VESA, 4 vis M4x12 incluses, cruciformes.
1x support d'écran 4 axes, cache de câblage inclus.
1x vis de montage DIN 6912, M8x25.
1x adaptateur de montage.
2x vis de montage DIN 6912, M8x16.
1x clé à six pans, SW 3.
1x clé à six pans, SW 4.
Supports d’écran 5 axes :
1x plaque de fixation VESA, 4 vis M4x12 incluses, cruciformes.
1x support d'écran 5 axes, cache de câblage inclus.
1x vis de montage DIN 6912, M8x25.
1x adaptateur de montage.
2x vis de montage DIN 6912, M8x16.
1x clé à six pans, SW 3.
1x clé à six pans, SW 4.