{"product":{"productId":"agid.34935","price":452,"name":"Unités linéaires carrées en aluminium"},"currency":"EUR"}
Matière
Tube profilé en aluminium.
Éléments d'extrémité en aluminium.
Broche en acier.
Éléments d'extrémité en aluminium.
Broche en acier.
Finition
Tube profilé anodisé naturel.
Éléments d’extrémité anodisés noirs.
Éléments d’extrémité anodisés noirs.
Afficher plus
Afficher moins
Unités linéaires carrées en aluminium, forme A
à partir de
452,00 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Unités linéaires carrées en aluminium, forme B
à partir de
511,65 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Tube profilé en aluminium.
Éléments d'extrémité en aluminium.
Broche en acier.
Éléments d'extrémité en aluminium.
Broche en acier.
Finition
Tube profilé anodisé naturel.
Éléments d’extrémité anodisés noirs.
Éléments d’extrémité anodisés noirs.
Nota
Les unités linéaires sont utilisées pour le déplacement et le positionnement linéaires. Les chariots sont déplacés à l’aide d’une broche filetée. Ce mouvement peut être effectué soit manuellement, à l’aide d’un volant, soit via une commande électrique. Les chariots sont guidés sans jeu sur des rails profilés.
Plage de température
0 °C jusqu’à +60 °C