text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière

Thermoplastique.

Vis et écrous en inox 1.4301.

Finition
noir.
Vis et écrous bruts.
Nota
Le serrage du tube rond s’effectue à l’aide de deux vis. Ce raccord de tubes est adapté aux pieds réglables avec filetage M16.

Les raccords de tubes bipodes avec raccord transversal peuvent être utilisés pour une meilleure stabilisation du dispositif de convoyage.

Tubes en acier adaptés conformes à la norme DIN EN 10220.

Forme A : Raccord de tubes bipode avec angle de 180°.
Forme B : Raccord de tubes bipode avec angle de 120°.
Sur demande
Vis et écrous en acier zingué.
Autres matériaux et coloris.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits