{"product":{"productId":"agid.34992","price":34.75,"name":"Raccord de tubes à pied en plastique pour tubes ronds bipode"},"currency":"EUR"}
Matière
Thermoplastique.
Vis et écrous en inox 1.4301.
Finition
noir.
Vis et écrous bruts.
Vis et écrous bruts.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Thermoplastique.
Vis et écrous en inox 1.4301.
Finition
noir.
Vis et écrous bruts.
Vis et écrous bruts.
Nota
Le serrage du tube rond s’effectue à l’aide de deux vis. Ce raccord de tubes est adapté aux pieds réglables avec filetage M16.
Les raccords de tubes bipodes sont souvent utilisés dans les espaces restreints.
Tubes en acier adaptés conformes à la norme DIN EN 10220.
Les raccords de tubes bipodes sont souvent utilisés dans les espaces restreints.
Tubes en acier adaptés conformes à la norme DIN EN 10220.
Sur demande
Vis et écrous en acier zingué.
Autres matériaux et coloris.
Autres matériaux et coloris.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.