{"product":{"productId":"agid.35003","price":14.1,"name":"Raccord de tubes avec tête d\u2019appui en plastique pour tubes ronds"},"currency":"EUR"}
- Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes
- Raccords de tubes adaptés aux convoyeurs
- Fixation sous le dispositif de convoyage
Description
Matière
Thermoplastique.
Vis et écrous en inox.
Vis et écrous en inox.
Finition
noir.
Vis et écrous bruts.
Vis et écrous bruts.
Nota
Le serrage du tube rond s’effectue à l’aide d’une vis.
La fixation du raccord de tubes s’effectue sous le dispositif de convoyage.
Tubes en acier adaptés conformes à la norme DIN EN 10220.
Forme A : raccord de tubes avec perçage.
Forme B : raccord de tubes avec trou oblong.
La fixation du raccord de tubes s’effectue sous le dispositif de convoyage.
Tubes en acier adaptés conformes à la norme DIN EN 10220.
Forme A : raccord de tubes avec perçage.
Forme B : raccord de tubes avec trou oblong.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.