{"product":{"productId":"agid.35003","price":10.91,"name":"Raccord de tubes avec tête d\u2019appui en plastique pour tubes ronds"},"currency":"EUR"}
Matière
Thermoplastique.
Vis et écrous en inox.
Vis et écrous en inox.
Finition
noir.
Vis et écrous bruts.
Vis et écrous bruts.
Afficher plus
Afficher moins
Raccord de tubes avec tête d’appui en plastique pour tubes ronds
à partir de
€10.91
hors TVA
hors frais d’envoi
Raccord de tubes avec tête d’appui en plastique pour tubes ronds
à partir de
€14.10
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Thermoplastique.
Vis et écrous en inox.
Vis et écrous en inox.
Finition
noir.
Vis et écrous bruts.
Vis et écrous bruts.
Nota
Le serrage du tube rond s’effectue à l’aide d’une vis.
La fixation du raccord de tubes s’effectue sous le dispositif de convoyage.
Tubes en acier adaptés conformes à la norme DIN EN 10220.
Forme A : raccord de tubes avec perçage.
Forme B : raccord de tubes avec trou oblong.
La fixation du raccord de tubes s’effectue sous le dispositif de convoyage.
Tubes en acier adaptés conformes à la norme DIN EN 10220.
Forme A : raccord de tubes avec perçage.
Forme B : raccord de tubes avec trou oblong.