{"product":{"productId":"agid.34997","price":12.99,"name":"Raccord de tubes avec tête d\u2019appui latérale en plastique pour tubes ronds, forme A"},"currency":"EUR"}
- Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes
- Raccords de tubes adaptés aux convoyeurs
- Fixation latérale
Description
Matière
Thermoplastique.
Vis et écrous en inox.
Vis et écrous en inox.
Finition
noir.
Vis et écrous bruts.
Vis et écrous bruts.
Nota
Le serrage du tube rond s’effectue à l’aide d’une vis.
La fixation du raccord de tubes s’effectue sur le côté du dispositif de convoyage.
Tubes en acier adaptés conformes à la norme DIN EN 10220.
La fixation du raccord de tubes s’effectue sur le côté du dispositif de convoyage.
Tubes en acier adaptés conformes à la norme DIN EN 10220.
Indication de dessin
1) pour pouvoir utiliser ce trou, la fine membrane doit être percée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.