text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Thermoplastique.
Vis et écrous en inox.
Finition
noir.
Vis et écrous bruts.
Nota
Le serrage du tube rond s’effectue à l’aide d’une vis.

La fixation du raccord de tubes s’effectue sur le côté du dispositif de convoyage.

Tubes en acier adaptés conformes à la norme DIN EN 10220.
Indication de dessin
1) pour pouvoir utiliser ce trou, la fine membrane doit être percée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits