text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe
3 Résultats

Description

Matière
Thermoplastique.
Vis et écrous en inox.
Finition
noir.
Vis et écrous bruts.
Nota
Le serrage du tube rond s’effectue à l’aide d’une vis.

La fixation du raccord de tubes s’effectue sur le côté du dispositif de convoyage.

Tubes en acier adaptés conformes à la norme DIN EN 10220.
Indication de dessin
1) pour pouvoir utiliser ce trou, la fine membrane doit être percée.