{"product":{"productId":"agid.35169","price":6.66,"name":"Équerres de montage en acier pour glissières télescopiques"},"currency":"EUR"}
Matière
Équerres de montage en acier.
Finition
Équerres de montage zinguées.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Équerres de montage en acier.
Finition
Équerres de montage zinguées.
Remarque
Vendus par paire.
Nota
En option pour le montage au sol, le montage sur plate-forme ou le montage latéral.
Accessoire
K2381 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, capacité de charge jusqu’à 50 kg.
K2383 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension partielle, capacité de charge jusqu’à 50 kg à partir de L= 400.
K2383 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension partielle, capacité de charge jusqu’à 50 kg à partir de L= 400.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.