{"product":{"productId":"agid.24207","price":59.85,"name":"Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 272 kg"},"currency":"EUR"}
Matière
Glissières en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Finition
Glissières zinguées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Glissières en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Finition
Glissières zinguées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Remarque
Vendues à l'unité.
Nota
Pour les glissières télescopiques avec extension intégrale, la course est à peu près égale à la longueur du rail, ce qui garantit plus de confort et d'accessibilité. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées sur chant avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 10 000 cycles.
Cette valeur est inférieure de 70 % en cas de montage à plat.
La hauteur de la tête des vis de fixation ne doit pas dépasser 4,8 mm, sinon il existe un risque de collision avec d'autres parties de la glissière.
Les glissières télescopiques ne peuvent pas être commandées par paires.
Si l'on souhaite un verrouillage unilatéral, une association avec les glissières K1719 est possible.
Cette valeur est inférieure de 70 % en cas de montage à plat.
La hauteur de la tête des vis de fixation ne doit pas dépasser 4,8 mm, sinon il existe un risque de collision avec d'autres parties de la glissière.
Les glissières télescopiques ne peuvent pas être commandées par paires.
Si l'on souhaite un verrouillage unilatéral, une association avec les glissières K1719 est possible.
Plage de température
-20 °C - +70 °C.
Avantages
Conviennent pour le montage à plat
Pour les applications avec fortes charges
Coulissage aisé
Pour les applications avec fortes charges
Coulissage aisé
Attention
La capacité de charge maximale est basée sur une paire de glissières télescopiques.
Indication de dessin
1) Trou de fixation pour K1720.1524 présent
2) Découpe pour vis à tête bombée
2) Découpe pour vis à tête bombée
Accessoire
Glissières télescopiques en acier K1719.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.