{"product":{"productId":"agid.35148","price":38.67,"name":"Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, résistance à la charge jusqu'à 50 kg, forme C"},"currency":"EUR"}
- Soft close
- Push to open
- Rappel automatique
- Enclenchement en position ouverte et fermée
- Déconnexion frontale
Description
Matière
Glissières en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Finition
Glissières zinguées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Remarque
Vendues par paire.
Nota
Pour les glissières télescopiques avec extension intégrale, la course est à peu près égale à la longueur du rail, ce qui garantit plus de confort et d'accessibilité. Le tiroir peut être facilement retiré et séparé du rail de guidage en actionnant le levier de déblocage. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées sur chant avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension.
Ne conviennent pas pour le montage à plat.
La hauteur de la tête des vis de fixation ne doit pas dépasser 2,5 mm, sinon il existe un risque de collision avec d'autres parties de la glissière.
Forme A :
L'amortisseur permet d'amortir les glissières télescopiques à la fermeture et de leur faire atteindre automatiquement la position de butée.
Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 80 000 cycles.
Forme B :
Une légère pression permet de déployer automatiquement et presque silencieusement les glissières télescopiques. Les capacités de charge indiquées ont été déterminées avec un espacement des glissières de 450 mm et font référence à la valeur maximale pour 80 000 cycles.
Forme C :
Enclenchement en position ouverte et fermée.
Les capacités de charge indiquées ont été déterminées avec un espacement des glissières de 450 mm et font référence à la valeur maximale pour 10 000 ou 80 000 cycles.
Forme D :
Enclenchement en position fermée.
Les capacités de charge indiquées ont été déterminées avec un espacement des glissières de 450 mm et font référence à la valeur maximale pour 80 000 cycles.
Forme E :
Le rappel automatique permet de faire atteindre automatiquement aux glissières télescopiques la position de butée lors de la fermeture.
Les capacités de charge indiquées ont été déterminées avec un espacement des glissières de 450 mm et font référence à la valeur maximale pour 10 000 ou 80 000 cycles.
Ne conviennent pas pour le montage à plat.
La hauteur de la tête des vis de fixation ne doit pas dépasser 2,5 mm, sinon il existe un risque de collision avec d'autres parties de la glissière.
Forme A :
L'amortisseur permet d'amortir les glissières télescopiques à la fermeture et de leur faire atteindre automatiquement la position de butée.
Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 80 000 cycles.
Forme B :
Une légère pression permet de déployer automatiquement et presque silencieusement les glissières télescopiques. Les capacités de charge indiquées ont été déterminées avec un espacement des glissières de 450 mm et font référence à la valeur maximale pour 80 000 cycles.
Forme C :
Enclenchement en position ouverte et fermée.
Les capacités de charge indiquées ont été déterminées avec un espacement des glissières de 450 mm et font référence à la valeur maximale pour 10 000 ou 80 000 cycles.
Forme D :
Enclenchement en position fermée.
Les capacités de charge indiquées ont été déterminées avec un espacement des glissières de 450 mm et font référence à la valeur maximale pour 80 000 cycles.
Forme E :
Le rappel automatique permet de faire atteindre automatiquement aux glissières télescopiques la position de butée lors de la fermeture.
Les capacités de charge indiquées ont été déterminées avec un espacement des glissières de 450 mm et font référence à la valeur maximale pour 10 000 ou 80 000 cycles.
Plage de température
Forme A :
+10 °C jusqu'à +40 °C.
Forme B :
-20 °C jusqu'à +70 °C.
Forme C :
-20 °C jusqu'à +70 °C.
Forme D :
-20 °C jusqu'à +70 °C.
+10 °C jusqu'à +40 °C.
Forme B :
-20 °C jusqu'à +70 °C.
Forme C :
-20 °C jusqu'à +70 °C.
Forme D :
-20 °C jusqu'à +70 °C.
Avantages
Soft close
Push to open
Rappel automatique
Enclenchement en position ouverte et fermée
Déconnexion frontale
Push to open
Rappel automatique
Enclenchement en position ouverte et fermée
Déconnexion frontale
Indication de dessin
Forme B :
1) Trou de montage absent sur K2381.2040022, K2381.2050022,
K2381.2060022, K2381.2040035, K2381.2050035 et K2381.2060035
Forme C :
1) Trou de montage présent sur K2381.30600, K2381.30650 et K2381.30700
2) Trou de montage absent sur K2381.30250
Forme D :
1) Trou de montage absent sur K2381.40148, K2381.40199
et K2381.40250
2) Trou de montage présent sur K2381.40600, K2381.40650
et K2381.40700t
3) Trou de montage absent sur K2381.30600 et K2381.30650
Forme E :
1) Trou de montage absent sur K2381.5040027, K2381.5050027, K2381.5040041 et K2381.5050041
1) Trou de montage absent sur K2381.2040022, K2381.2050022,
K2381.2060022, K2381.2040035, K2381.2050035 et K2381.2060035
Forme C :
1) Trou de montage présent sur K2381.30600, K2381.30650 et K2381.30700
2) Trou de montage absent sur K2381.30250
Forme D :
1) Trou de montage absent sur K2381.40148, K2381.40199
et K2381.40250
2) Trou de montage présent sur K2381.40600, K2381.40650
et K2381.40700t
3) Trou de montage absent sur K2381.30600 et K2381.30650
Forme E :
1) Trou de montage absent sur K2381.5040027, K2381.5050027, K2381.5040041 et K2381.5050041
Accessoire
Équerres de montage en acier pour glissières télescopiques K2393
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.