{"product":{"productId":"agid.35725","price":14.89,"name":"Glissières télescopiques en aluminium pour montage latéral, extension partielle des deux côtés, capacité de charge jusqu\u2019à 7 kg"},"currency":"EUR"}
Matière
Rails en aluminium.
Cage à billes et billes en acier.
Cage à billes et billes en acier.
Finition
Rails anodisés argent.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Rails en aluminium.
Cage à billes et billes en acier.
Cage à billes et billes en acier.
Finition
Rails anodisés argent.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Remarque
Vendues à l'unité.
Nota
Pour les glissières télescopiques avec extension partielle, la course est inférieure à la longueur du rail. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d’une paire de glissières montées verticalement avec utilisation de l’intégralité de la course d’extension.
Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 50 000 cycles.
En cas de montage horizontal, la capacité de charge est réduite d’env. 60 %.
La hauteur de la tête des vis de fixation ne doit pas dépasser 0,9°mm, à défaut il existe un risque de collision avec d’autres parties de la glissière.
Vis recommandées : M 2,5.
Longueur maximale des vis = épaisseur de la plaque + 2,2 mm.
Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 50 000 cycles.
En cas de montage horizontal, la capacité de charge est réduite d’env. 60 %.
La hauteur de la tête des vis de fixation ne doit pas dépasser 0,9°mm, à défaut il existe un risque de collision avec d’autres parties de la glissière.
Vis recommandées : M 2,5.
Longueur maximale des vis = épaisseur de la plaque + 2,2 mm.
Plage de température
de 5 °C à 35 °C
Avantages
Coulissage aisé
Grande stabilité latérale grâce à un guidage précis
Grande stabilité latérale grâce à un guidage précis
Indication de dessin
1) les rails de longueur 70 mm n’ont pas de perçage ici
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.