text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Description du produit
Ces glissières sont idéales pour les cuisinières et conviennent à une plage de températures allant de -20 °C à 300 °C. Elles conviennent à une grande variété d’environnements, notamment industriels, commerciaux, résidentiels et extérieurs. Parfaites pour les applications exigeantes, elles allient fonctionnalité et qualité.
Matière

Glissières en inox 1.4301.

Cages à billes en inox 1.4301.

Billes en inox 1.4034.

Finition
Glissières polies.
Cages à billes polies.
Billes polies.
Remarque
Vendus par paire.
Nota
Pour les glissières télescopiques avec extension intégrale, la course est similaire à la longueur du rail, ce qui garantit plus de confort et d’accessibilité. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d’une paire de glissières montées verticalement avec utilisation de l’intégralité de la course d’extension. Les capacités de charge indiquées ont été déterminées avec un espacement des glissières de 450 mm et font référence à la valeur maximale pour 10 000 cycles.

En cas de montage horizontal, la capacité de charge est réduite de 75 %.

La tête des vis de fixation ne doit pas dépasser une hauteur de 2,5 mm et un diamètre de 9,6 mm, à défaut il existe un risque de collision avec d’autres parties de la glissière.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +300 °C
Accessoire
K2096 Équerres de montage en inox pour glissières télescopiques.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits