{"product":{"productId":"agid.35090","price":186.31,"name":"Glissières télescopiques en inox pour montage latéral, extension intégrale, résistance à la charge jusqu\u2019à 100 kg"},"currency":"EUR"}
Matière
Glissières en inox 1.4301.
Cages à billes en inox 1.4301.
Billes en inox 1.4034.
Finition
Glissières polies.
Cages à billes polies.
Billes polies.
Cages à billes polies.
Billes polies.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Les glissières télescopiques avec fonction Soft-Close offrent une option d’extension intégrale qui permet d’accéder facilement à l’arrière du tiroir. Elle sont fabriquées en inox résistant à la corrosion et conviennent parfaitement à une utilisation dans les cuisines collectives, les installations de laboratoire et les équipements médicaux. Elle sont conçues pour les tiroirs d’une largeur maximale de 1 000 mm et garantissent une utilisation fiable et durable dans les environnements exigeants.
Matière
Glissières en inox 1.4301.
Cages à billes en inox 1.4301.
Billes en inox 1.4034.
Finition
Glissières polies.
Cages à billes polies.
Billes polies.
Cages à billes polies.
Billes polies.
Remarque
Vendus par paire.
Nota
Pour les glissières télescopiques avec extension intégrale, la course est à peu près égale à la longueur du rail, ce qui garantit plus de confort et d'accessibilité. L'amortisseur permet d'amortir les glissières télescopiques à la fermeture et de leur faire atteindre automatiquement la position de butée. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées sur chant avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les capacités de charge indiquées ont été déterminées avec un espacement des glissières de 450 mm et font référence à la valeur maximale pour 80 000 cycles.
Ne conviennent pas pour le montage à plat.
Ne conviennent pas pour le montage à plat.
Plage de température
0 °C jusqu’à +40 °C.
Avantages
Soft close
Coulissage aisé
Stabilité latérale élevée grâce au guidage précis
Coulissage aisé
Stabilité latérale élevée grâce au guidage précis
Accessoire
K2096 Équerres de montage en inox pour glissières télescopiques.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.