{"product":{"productId":"agid.35096","price":185.62,"name":"Glissières télescopiques en inox pour montage latéral, extension intégrale, résistance à la charge jusqu\u2019à 90 kg"},"currency":"EUR"}
Matière
Glissières en inox 1.4301.
Cages à billes en inox 1.4301.
Billes en inox 1.4034.
Finition
Glissières polies.
Cages à billes polies.
Billes polies.
Cages à billes polies.
Billes polies.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Ces glissières peuvent supporter jusqu’à 90 kg et sont fabriquées en inox de qualité, idéal pour les environnements sensibles à la corrosion. Le rappel automatique amorti (Soft Close) assure un mouvement de fermeture contrôlé et doux. L’extension intégrale permet un accès aisé au contenu du tiroir et convient donc particulièrement aux objets fragiles et aux environnements sensibles au bruit, comme les pharmacies et les foyers privés. La séparation frontale rapide facilite l’installation et l’entretien, ce qui rend ces glissières à la fois fonctionnelles et faciles à utiliser.
Matière
Glissières en inox 1.4301.
Cages à billes en inox 1.4301.
Billes en inox 1.4034.
Finition
Glissières polies.
Cages à billes polies.
Billes polies.
Cages à billes polies.
Billes polies.
Remarque
Vendus par paire.
Nota
Pour les glissières télescopiques avec extension intégrale, la course est à peu près égale à la longueur du rail, ce qui garantit plus de confort et d’accessibilité. Le tiroir peut être facilement retiré et séparé du rail de guidage en actionnant le levier de déblocage. Lors de la remise en place du rail intérieur, le rail central doit être en position rétractée. La force requise doit être appliquée de manière uniforme. L’amortisseur permet d’amortir les glissières télescopiques à la fermeture et de leur faire atteindre automatiquement la position de butée. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d’une paire de glissières montées verticalement avec utilisation de l’intégralité de la course d’extension. Les capacités de charge indiquées ont été déterminées avec un espacement des glissières de 450 mm et font référence à la valeur maximale pour 80 000 cycles.
Ne conviennent pas pour le montage horizontal.
Ne conviennent pas pour le montage horizontal.
Plage de température
0 °C jusqu’à +40 °C.
Avantages
Soft close
Rappel automatique
Déconnexion frontale
Rappel automatique
Déconnexion frontale
Accessoire
K2096 Équerres de montage en inox pour glissières télescopiques.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.