Rails et cage à billes en inox 1.4301.



Forme A :

billes en acier.



Forme B :

billes en inox 1.4125.

Finition
Rails bruts.
Billes trempées.
Remarque
Vendues à l'unité.
Nota
Pour les glissières télescopiques avec extension partielle, la course est inférieure à la longueur du rail. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d’une paire de glissières montées verticalement avec utilisation de l’intégralité de la course d’extension.
Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 50 000 cycles.

La capacité de charge est inférieure de 75 % en cas de montage horizontal.

La hauteur de la tête des vis de fixation ne doit pas dépasser 0,9°mm, à défaut il existe un risque de collision avec d’autres parties de la glissière.

Forme A : graissées.
Forme B : avec lubrifiant de qualité alimentaire.

On utilise un lubrifiant (NSF H1) adapté à l’industrie alimentaire.

Vis recommandées : M 2,6.
Longueur maximale des vis = épaisseur de la plaque + 1,5 mm.
Plage de température
de 5 °C à 35 °C
Avantages
Coulissage aisé
Grande stabilité latérale grâce à un guidage précis
Indication de dessin
1) les rails de longueur 80 mm n’ont pas de perçage ici
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits