Description du produit
Ces fermetures à déclic sont conçues pour un montage affleurant dans les portes, volets et capots grâce à leur poignée encastrée. La poignée précontrainte empêche tout claquement.
Matière
Corps en acier ou en Inox.
Finition
Acier thermolaqué noir.
Inox poli.
Nota
Épaisseur max. du vantail 10 mm.

Forme A : verrouillable.
Forme B : non verrouillable.

Le système de fermeture étant identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.
Consignes d´utilisation
En tirant sur la poignée, la fermeture est amenée en position ouverte, permettant l’ouverture de la porte. Le verrouillage est automatiquement assuré par la fermeture de la porte.
Montage
1. Réalisez la découpe selon le croquis.
2. Insérez le verrou dans l’ouverture de montage par l’avant.
3. Serrez l’écrou par l’arrière, ce qui permettra de fixer le support de montage contre la tôle de la porte et de bloquer le verrou dans l’ouverture de montage.
Contenu de la livraison
Les écrous et les supports de montage sont inclus.
Les fermetures à déclic verrouillables sont livrées avec deux clés.
Indication de dessin
1) Découpe de montage
2) Vantail
3) Cadre
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits