{"product":{"productId":"agid.35674","price":3.08,"name":"Grenouillères en acier ou en inox avec étrier à ressort et compensation de longueur intégrée jusqu\u2019à 500 N, trous de fixation cachés"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Acier zingué.
Inox électropoli.
Inox électropoli.
Afficher plus
Afficher moins
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier à ressort et compensation de longueur intégrée jusqu’à 500 N, trous de fixation cachés, forme A
à partir de
€3.08
hors TVA
hors frais d’envoi
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier à ressort et compensation de longueur intégrée jusqu’à 500 N, trous de fixation cachés, forme B
à partir de
€3.73
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Acier zingué.
Inox électropoli.
Inox électropoli.
Nota
Ces grenouillères avec étrier à ressort servent à retenir et à fermer en toute sécurité des volets, des couvercles de réservoirs, des habillages de machines et autres. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations.
La force de fixation est appliquée en serrant un étrier à ressort. Ces grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.
La force de fixation est appliquée en serrant un étrier à ressort. Ces grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.
Indication de dessin
Forme A : avec ressort intégré (max. +4 mm)
Forme B : avec vis intégrée pour réglage manuel (max. +4 mm)
Forme B : avec vis intégrée pour réglage manuel (max. +4 mm)