{"product":{"productId":"agid.35695","price":3.41,"name":"Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage à ressort jusqu\u2019à 450 N, trous de fixation cachés"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Acier zingué.
Inox électropoli.
Inox électropoli.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Acier zingué.
Inox électropoli.
Inox électropoli.
Nota
Grenouillères avec étrier de serrage à ressort pour une retenue et une fermeture en toute sécurité des volets, couvercles de réservoirs, habillages de machines et autres. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations.
La force de fixation est appliquée en serrant un étrier de serrage à ressort.
Le perçage D2 permet de protéger ces grenouillères de tout desserrage intempestif et de les plomber.
Ces grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.
Merci de commander séparément les contre-crochets.
La force de serrage F1 s’applique à la grenouillère, pas au contre-crochet.
La force de fixation est appliquée en serrant un étrier de serrage à ressort.
Le perçage D2 permet de protéger ces grenouillères de tout desserrage intempestif et de les plomber.
Ces grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.
Merci de commander séparément les contre-crochets.
La force de serrage F1 s’applique à la grenouillère, pas au contre-crochet.
Accessoire
Contre-crochet K2472.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.