{"product":{"productId":"agid.35692","price":7.78,"name":"Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage à ressort jusqu\u2019à 500 N, trous de fixation cachés"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Acier zingué.
Inox électropoli.
Inox électropoli.
Afficher plus
Afficher moins
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage à ressort jusqu’à 500 N, trous de fixation cachés, forme A
à partir de
7,78 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage à ressort jusqu’à 500 N, trous de fixation cachés, forme B
à partir de
11,02 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Acier zingué.
Inox électropoli.
Inox électropoli.
Nota
Grenouillères avec étrier de serrage à ressort pour une retenue et une fermeture en toute sécurité des volets, couvercles de réservoirs, habillages de machines et autres. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations.
La force de fixation est appliquée en serrant un étrier de serrage à ressort.
Le perçage D2 permet de protéger ces grenouillères de tout desserrage intempestif et de les plomber.
Ces grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.
Merci de commander séparément les contre-crochets.
La force de serrage F1 s’applique à la grenouillère, pas au contre-crochet.
La force de fixation est appliquée en serrant un étrier de serrage à ressort.
Le perçage D2 permet de protéger ces grenouillères de tout desserrage intempestif et de les plomber.
Ces grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.
Merci de commander séparément les contre-crochets.
La force de serrage F1 s’applique à la grenouillère, pas au contre-crochet.
Accessoire
Pour K2473.1430841 contre-crochet K2473.9143161.
Pour K2473.1430842 contre-crochet K2473.9143162.
Pour K2473.2531071 contre-crochet K2473.9253191.
Pour K2473.2531072 contre-crochet K2473.9253192.
Pour K2473.1430842 contre-crochet K2473.9143162.
Pour K2473.2531071 contre-crochet K2473.9253191.
Pour K2473.2531072 contre-crochet K2473.9253192.