{"product":{"productId":"agid.35683","price":2,"name":"Grenouillères en acier ou en inox avec étrier de serrage jusqu\u2019à 250 N, trous de fixation cachés ou latéraux, forme B"},"currency":"EUR"}
- Technique de fermeture simple pour caches, habillages et conteneurs
- Domaines d'application : construction de machines, d'installations et de réservoirs
- Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées
- Peuvent être protégées contre tout desserrage intempestif et peuvent être plombées
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Acier zingué.
Inox électropoli.
Inox électropoli.
Nota
Ces grenouillères avec étrier de serrage servent à retenir et à fermer en toute sécurité des volets, des couvercles de réservoirs, des habillages de machines et autres. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations.
La force de fixation est appliquée en serrant un étrier de serrage.
Le perçage D2 permet de protéger ces grenouillères de tout desserrage intempestif et de les plomber.
Ces grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.
Merci de commander séparément les contre-crochets.
La force de serrage F1 s’applique à la grenouillère, pas au contre-crochet.
La force de fixation est appliquée en serrant un étrier de serrage.
Le perçage D2 permet de protéger ces grenouillères de tout desserrage intempestif et de les plomber.
Ces grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.
Merci de commander séparément les contre-crochets.
La force de serrage F1 s’applique à la grenouillère, pas au contre-crochet.
Accessoire
Contre-crochet K2468.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.