text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière

Acier ou Inox 1.4301.

Finition
Acier zingué.
Inox électropoli.
Nota
Ces grenouillères avec étrier de serrage servent à retenir et à fermer en toute sécurité des volets, des couvercles de réservoirs, des habillages de machines et autres. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations.
La force de fixation est appliquée en serrant un étrier de serrage.

Le perçage D2 permet de protéger ces grenouillères de tout desserrage intempestif et de les plomber.

Ces grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.

Merci de commander séparément les contre-crochets.

La force de serrage F1 s’applique à la grenouillère, pas au contre-crochet.
Accessoire
Contre-crochet K2475.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits