{"product":{"productId":"agid.35344","price":5.77,"name":"Grenouillères en zinc avec étrier en tôle, trous de fixation cachés, non verrouillables"},"currency":"EUR"}
- Design compact et attrayant
- Pour les forces de fermeture importantes
- Sans serrure à barillet
- Inviolable grâce à la fixation cachée
Description
Matière
Zinc injecté haute pression.
Finition
Revêtement poudre noir, chromé brillant ou chromé mat.
Nota
Des grenouillères pour une fermeture facile et sûre des portes et clapets. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations.
Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées. Pour la fixation des composants, nous vous recommandons d'utiliser des vis à tête fraisée de taille M3.
Le boîtier moulé sous pression dissimule toutes les pièces fonctionnelles et est donc protégé contre le démontage lorsqu'il est fermé.
La capacité de charge maximale est de 1 200 N.
Contre-crochet fourni.
Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées. Pour la fixation des composants, nous vous recommandons d'utiliser des vis à tête fraisée de taille M3.
Le boîtier moulé sous pression dissimule toutes les pièces fonctionnelles et est donc protégé contre le démontage lorsqu'il est fermé.
La capacité de charge maximale est de 1 200 N.
Contre-crochet fourni.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.