text.skipToContent text.skipToNavigation
Manufacturing competence
Fast delivery
Excellent service
EN
Choose your language
Watchlist
Bookmark products
Direct ordering

Description

Matière

Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.

Autres pièces en acier Inox 1.4305.

Finition
Manette avec revêtement plastique.
Insert Inox naturel.
Nota
Couleurs disponibles en standard:
orange RAL 2004, rouge rubis RAL 3003, argent métallisé.

Pour L ≥ 60 mm, la longueur du filetage est de 60 mm.
Sur demande
D'autres filetages, longueurs de vis, couleurs et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
You must log in before you can download our CAD models. If you have not yet created an account, please register under "My account" (right-hand side of the screen) and follow the instructions.

Discover our product range