{"product":{"productId":"agid.17129","price":11.66,"name":"Levier à serrage rapide en acier avec filetage, rondelle de pression en plastique et métal et goujon fileté en acier"},"currency":"EUR"}
- Les leviers à serrage rapide permettent le serrage rapide et sans couple de pièces
- Avantage : la pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs
- Domaines d'application : construction de machines et de préfabriqués, techniques de rééducation et médicale
- Différentes dimensions de filetage
Description
Matière
Poignée acier 1.0401.
Rondelle de pression plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X.
Axes d'articulation inox 1.4305.
Goujon et rondelle acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Poignée, goujon et rondelle zingués passivés bleu
Rondelle de pression noire.
Axes d'articulation naturels.
Rondelle de pression noire.
Axes d'articulation naturels.
Nota
Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.