{"product":{"productId":"agid.34029","price":8.14,"name":"Levier à serrage rapide en inox avec filetage, rondelle de pression et goujon fileté en inox"},"currency":"EUR"}
- Les leviers à serrage rapide permettent le serrage rapide et sans couple de pièces
- Avantage : la pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs
- Domaines d'application : construction de machines et de préfabriqués, techniques de rééducation et médicale, industrie agroalimentaire
- Aucune perte de force de serrage grâce au retard possible
- Versions : électropolie ou grenaillée
Description
Matière
Poignée inox 1.4308.
Rondelle de pression en Inox 1.4034 durcie.
Axe d'articulation, goujon en Inox 1.4305.
Finition
Poignée à polissage ou grenaillage électrolytique.
Rondelle de pression, axe d'articulation et goujon naturels.
Rondelle de pression, axe d'articulation et goujon naturels.
Nota
La surface de serrage de la rondelle de pression est légèrement graissée lors de la livraison.
La graisse est conforme à la FDA et convient donc aux industries alimentaires et pharmaceutiques.
La graisse est conforme à la FDA et convient donc aux industries alimentaires et pharmaceutiques.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.