text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière

Modèle en inox A1 :

Levier de poignée en inox 1.4308.

Rondelle de pression en inox 1.4034.

Axe d’articulation et goujon fileté en inox 1.4305.



Modèle en inox A4 :

Levier de poignée, rondelle de pression, axe d’articulation et goujon fileté en inox 1.4404.

Finition
Modèle en inox A1 :
levier de poignée électropoli ou grenaillé.
Rondelle de pression trempée.
Axe d’articulation et goujon fileté bruts.

Modèle en inox A4 :
levier de poignée électropoli ou grenaillé.
Rondelle de pression nickelée chimiquement.
Axe d’articulation et goujon fileté bruts.
Nota
La surface de serrage de la rondelle de pression est légèrement graissée lors de la livraison.
La graisse est conforme à la FDA et convient donc aux industries alimentaires et pharmaceutiques.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits