2 Résultats

Description

Matière

Poignée inox 1.4308.

Rondelle de pression en Inox 1.4034 durcie.

Axe d'articulation, goujon en Inox 1.4305.

Finition
Poignée à polissage ou grenaillage électrolytique.
Rondelle de pression, axe d'articulation et goujon naturels.
Nota
La surface de serrage de la rondelle de pression est légèrement graissée lors de la livraison.
La graisse est conforme à la FDA et convient donc aux industries alimentaires et pharmaceutiques.

Découvrez notre gamme de produits