{"product":{"productId":"agid.34027","price":14.09,"name":"Levier à serrage rapide en inox avec taraudage ou filetage, rondelle de pression et goujon fileté en inox"},"currency":"EUR"}
Matière
Poignée inox 1.4308.
Rondelle de pression en Inox 1.4034 durcie.
Axe d'articulation, goujon en Inox 1.4305.
Finition
Poignée à polissage ou grenaillage électrolytique.
Rondelle de pression, axe d'articulation et goujon naturels.
Rondelle de pression, axe d'articulation et goujon naturels.
Afficher plus
Afficher moins
Levier à serrage rapide en Inox avec taraudage, rondelle de pression en Inox
à partir de
14,09 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Levier à serrage rapide en inox avec filetage, rondelle de pression et goujon fileté en inox
à partir de
14,57 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Poignée inox 1.4308.
Rondelle de pression en Inox 1.4034 durcie.
Axe d'articulation, goujon en Inox 1.4305.
Finition
Poignée à polissage ou grenaillage électrolytique.
Rondelle de pression, axe d'articulation et goujon naturels.
Rondelle de pression, axe d'articulation et goujon naturels.
Nota
La surface de serrage de la rondelle de pression est légèrement graissée lors de la livraison.
La graisse est conforme à la FDA et convient donc aux industries alimentaires et pharmaceutiques.
La graisse est conforme à la FDA et convient donc aux industries alimentaires et pharmaceutiques.