{"product":{"productId":"agid.34026","price":10.57,"name":"Levier à serrage rapide réglable en inox avec filetage, rondelle de pression en plastique et goujon fileté en inox"},"currency":"EUR"}
Matière
Levier de poignée en inox 1.4308.
Rondelle de pression en thermoplastique haute performance, renforcé de fibres de carbone.
Axe d'articulation et goujon fileté en inox 1.4305.
Finition
Levier de poignée poli par électrolyse ou sablé.
Rondelle de pression noire.
Axe d'articulation et goujon fileté bruts.
Rondelle de pression noire.
Axe d'articulation et goujon fileté bruts.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Ce levier à came est doté d'une rondelle de pression en plastique techniquement optimisée.
Cette rondelle de pression est constituée d'une matière plastique spéciale haute performance, qui garantit une très bonne résistance à l'usure et au fluage.
Cette rondelle de pression est constituée d'une matière plastique spéciale haute performance, qui garantit une très bonne résistance à l'usure et au fluage.
Matière
Levier de poignée en inox 1.4308.
Rondelle de pression en thermoplastique haute performance, renforcé de fibres de carbone.
Axe d'articulation et goujon fileté en inox 1.4305.
Finition
Levier de poignée poli par électrolyse ou sablé.
Rondelle de pression noire.
Axe d'articulation et goujon fileté bruts.
Rondelle de pression noire.
Axe d'articulation et goujon fileté bruts.
Nota
Les leviers à serrage rapide réglables sont utilisés lorsque le serrage doit être obtenu avec une position du levier bien définie (espaces réduits). La position exacte du levier de tension est réglée avec un tournevis.
Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).
Les matières plastiques ont la particularité de se déformer sous l'effet des charges (au fil du temps).
Indication de dessin
1) Vis de réglage du levier de tension
Accessoire
Pour les surfaces d'appui légèrement courbées, il est possible de commander en option une rondelle K2130 en inox.
Celle-ci peut être installée entre la rondelle de pression et la surface d'appui.
Celle-ci peut être installée entre la rondelle de pression et la surface d'appui.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.