{"product":{"productId":"agid.28209","price":31.22,"name":"Manettes indexables en zinc avec filetage et palier anti-friction pour augmenter la force de serrage, satinées mates, insert fileté en inox"},"currency":"EUR"}
- Nette augmentation des forces de serrage pour un même couple de serrage
- Palier à aiguilles axial de grande qualité avec capacité de charge élevée et durée de vie importante
- Surface d'appui fixe permettant de préserver le composant
Description
Description du produit
Avec les manettes indexables avec palier anti-friction pour augmenter la force de serrage intégré, la force de serrage peut être augmentée de 75 % par rapport aux manettes indexables standard.
Par ailleurs, ce produit peut également être utilisé par des personnes ayant une force manuelle limitée (par ex. en rééducation) afin d'obtenir des forces de serrage comparables avec moins d'efforts. Une force manuelle plus faible est également nécessaire pour desserrer la manette indexable serrée.
L'augmentation de la force de serrage est obtenue grâce au palier à aiguilles axial intégré, qui génère un très faible frottement de surface sur la surface d'appui fixe lors du serrage. Les rondelles d'appui trempées sont conçues pour des forces de serrage élevées, et le palier garantit une longue durée de vie grâce à sa capacité de charge importante.
L'importante surface d'appui fixe permet de préserver durablement le composant serré. Une rondelle n'est donc plus nécessaire.
Grâce à la structure modulaire, de nombreuses versions spéciales peuvent être proposées.
Par ailleurs, ce produit peut également être utilisé par des personnes ayant une force manuelle limitée (par ex. en rééducation) afin d'obtenir des forces de serrage comparables avec moins d'efforts. Une force manuelle plus faible est également nécessaire pour desserrer la manette indexable serrée.
L'augmentation de la force de serrage est obtenue grâce au palier à aiguilles axial intégré, qui génère un très faible frottement de surface sur la surface d'appui fixe lors du serrage. Les rondelles d'appui trempées sont conçues pour des forces de serrage élevées, et le palier garantit une longue durée de vie grâce à sa capacité de charge importante.
L'importante surface d'appui fixe permet de préserver durablement le composant serré. Une rondelle n'est donc plus nécessaire.
Grâce à la structure modulaire, de nombreuses versions spéciales peuvent être proposées.
Matière
Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.
Finition
Manette avec revêtement plastique.
Insert Inox naturel.
Palier à aiguilles axial avec rondelles d'appui rectifiées et trempées.
Insert Inox naturel.
Palier à aiguilles axial avec rondelles d'appui rectifiées et trempées.
Consignes d´utilisation
La poignée est engagée à l'état non actionné dans l'insert fileté au moyen d'une couronne dentée. En soulevant la poignée, celle-ci peut être repositionnée et réengagée dans la couronne dentée grâce à la force du ressort.
Utilisation
Construction de machines, d'appareils et d'installations, rééducation.
Avantages
Nette augmentation des forces de serrage pour un même couple de serrage.
Palier à aiguilles axial de grande qualité avec capacité de charge élevée et durée de vie importante.
Surface d'appui fixe permettant de préserver le composant.
Palier à aiguilles axial de grande qualité avec capacité de charge élevée et durée de vie importante.
Surface d'appui fixe permettant de préserver le composant.
Sur demande
Autres coloris et longueurs de filetage.
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.