{"product":{"productId":"agid.27781","price":1.25,"name":"Boutons étoile en plastique, similaires à la norme DIN 6336, insert fileté en acier inoxydable, taraudage avec cache, forme K"},"currency":"EUR"}
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Forme K : insert taraudé avec pastille
- Pastille dans différentes combinaisons de couleurs
Description
Matière
Thermoplastique noir, insert en acier inoxydable 1.4305.
Finition
Insert blanc.
Sur demande
D’autres coloris ou marquages, tels que logos d’entreprise ou symboles.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.