- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Forme K : taraudage
- Différentes dimensions de filetage
Description
Matière
Plastique thermodurcissable PF 31, noir.Insert acier zingué passivé bleu
Finition
Poli finition miroir.
Nota
Le modèle K0152.22004 est avec insert en laiton.
Sur demande
D’autres coloris.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.