text.skipToContent text.skipToNavigation
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe
2 Résultats

Description

Description du produit
Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales.
Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt, ce qui permet de modifier la position d'arrêt.
L'encoche d’arrêt permet de maintenir le verrou dans cette position et le doigt d'arrêt rétracté.
Matière

Verrou et doigt d’arrêt en acier.

Douille 1.0403.

Ressort de compression 1.4310.

Capuchon de verrouillage en thermoplastique PA.

Finition
Douille et verrou brunis.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Ressort de compression poli.
Capuchon de verrouillage en différents coloris :
- gris foncé RAL 7021.
- orange vif RAL 2004.
- jaune colza RAL 1021.
- rouge signalisation RAL 3020.
- vert signalisation RAL 6032.
- bleu signalisation RAL 5017.
- gris clair RAL 7035.
Nota
Grâce à leur douille carrée, ces doigts d’indexage verrouillables peuvent être soudés. Un positionnement par soudage par points est recommandé afin d’éviter un échauffement excessif du ressort.
Avantages
Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d’arrêt.
Disponibles avec des capuchons de verrouillage en plastique de couleur.
Douille carrée, à souder.
Sur demande
Versions spéciales.
Indication de dessin
Forme G : sans capuchon de verrouillage
Forme H : avec capuchon de verrouillage
Accessoire
Douilles de positionnement K1290, K1839, K1840.

Découvrez notre gamme de produits