2 Résultats

Description

Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour maintenir ce déblocage, utiliser la forme CP.

Le frein-filet permet d'ajuster avec précision la profondeur de montage par rapport à la pièce concernée, rendant ainsi superflue la butée.
Matière

Modèle en acier :

Douille filetée et doigt d’arrêt en acier de décolletage.



Modèle en inox :

Douille filetée 1.4305.

Doigt d’arrêt 1.4034.



Bouton de manœuvre en thermoplastique.


Frein-filet en polyamide.

Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.

Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.

Bouton de manœuvre gris foncé RAL7021.

Frein-filet bleu.
Nota
Le frein-filet est un revêtement en polyamide adhérent, appliqué ponctuellement (par point).
Sur demande
Finitions spéciales.
Indication de dessin
Forme AP:sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou
Forme CP:avec encoche d'arrêt, sans contre-écrou

Découvrez notre gamme de produits