{"product":{"productId":"agid.1516","price":6.25,"name":"Poussoir latéral avec joint, ergot et ressort en acier"},"currency":"EUR"}
- Positionnement, serrage, maintien et fixation de pièces
- Universels
- Doigt d'appui en acier, traité
Description
Matière
Corps : aluminium. Ressort : acier.
Boulon à pression : acier.
Boulon à pression : acier.
Finition
Ergot : traité et zingué.
Corps: Zingué bleu.
Corps: Zingué bleu.
Nota
Les poussoirs latéraux servent au maintien et au positionnement de pièces à usiner lors d’opérations telles que le gravage, le marquage, le perçage, l’alésage, le rodage à la pierre, le soudage, le brasage, le montage, etc. Les manchons excentriques adaptés sont décrits à la réf. K0369.
W et Z selon les indications du client.
W et Z selon les indications du client.
Indication de dessin
1) Outil de montage
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.