{"product":{"productId":"agid.24236","price":78,"name":"Capteurs d'état en inox avec support, forme V, pour sauterelle à levier vertical "},"currency":"EUR"}
- Vérification de l'état d'actionnement de la sauterelle à levier
- Capteur
- Maîtrise des processus
- Fixation sur sauterelle à levier existante
- Réglable individuellement
Description
Description du produit
Les capteurs d'état avec support sont utilisés pour vérifier l'état d'actionnement des sauterelles à levier.
Le capteur détecte si la sauterelle à levier est ouverte ou fermée et permet de traiter électroniquement cette information d'état.
Le capteur est fixé à la sauterelle à levier au moyen du support.
Le capteur détecte si la sauterelle à levier est ouverte ou fermée et permet de traiter électroniquement cette information d'état.
Le capteur est fixé à la sauterelle à levier au moyen du support.
Matière
Inox.
Finition
Naturel.
Nota
Le capteur d'état et son support sont livrés non montés.
Données techniques
Capteur inductif :
Circuit de sortie : PNP à fermeture (NO)
Tension de service : 10 - 30 V CC
Courant de service : 100 mA
Distance de commutation : 0,8 mm
Fréquence de commutation : 5 000 Hz
Résistance aux courts-circuits : oui
Résistance à l’inversion de polarité : oui
Indice de protection : IP 67
Type de raccordement : câble de 0,3 m, en PUR, avec connecteur
Plage de température : -25 °C - +70 °C
Homologation : CE, c-UL-us, UKCA ; WEEE
Circuit de sortie : PNP à fermeture (NO)
Tension de service : 10 - 30 V CC
Courant de service : 100 mA
Distance de commutation : 0,8 mm
Fréquence de commutation : 5 000 Hz
Résistance aux courts-circuits : oui
Résistance à l’inversion de polarité : oui
Indice de protection : IP 67
Type de raccordement : câble de 0,3 m, en PUR, avec connecteur
Plage de température : -25 °C - +70 °C
Homologation : CE, c-UL-us, UKCA ; WEEE
Montage
Le capteur d'état est fixé au support par des écrous et réglé à la cote L1.
Le support est fixé entre le pied et la surface de montage en utilisant les perçages, à l'aide des vis de la sauterelle à levier.
Le réglage fin du seuil de déclenchement s'effectue lors du montage de la sauterelle à levier.
La procédure détaillée est décrite dans les instructions de montage.
Le support est fixé entre le pied et la surface de montage en utilisant les perçages, à l'aide des vis de la sauterelle à levier.
Le réglage fin du seuil de déclenchement s'effectue lors du montage de la sauterelle à levier.
La procédure détaillée est décrite dans les instructions de montage.
Sécurité
Les capteurs d'état ne sont pas destinés à protéger les personnes.
Indication de dessin
1) Affichage LED
BN = marron
BK = noir
BU = bleu
BN = marron
BK = noir
BU = bleu
Accessoire
K0662
K1276
K1737
K1276
K1737
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.