{"product":{"productId":"agid.35878","price":26.89,"name":"Sauterelle à étrier en acier ou en inox, horizontale avec contre-butée et verrouillage de sécurité jusqu\u2019à 9 000 N"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Afficher plus
Afficher moins
Sauterelle à étrier en acier ou en inox, horizontale avec contre-butée et verrouillage de sécurité jusqu’à 9 000 N, forme A
à partir de
26,89 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Sauterelle à étrier en acier ou en inox, horizontale avec contre-butée et verrouillage de sécurité jusqu’à 9 000 N, forme B
à partir de
37,38 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Sauterelle à étrier en acier ou en inox, horizontale avec contre-butée et verrouillage de sécurité jusqu’à 9 000 N, forme C
à partir de
58,09 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Les sauterelles à étrier sont particulièrement adaptées à la fermeture et au blocage rapides de couvercles et de volets. La course de réglage peut être réglée individuellement au niveau l’étrier de chaque modèle.
Lors de la fermeture de la sauterelle, un crochet de sécurité s’enclenche fermement dans le corps de base. Ainsi, la sauterelle ne peut pas se desserrer accidentellement ou sous l’effet des vibrations. Pour l’ouvrir, le crochet de sécurité peut être déverrouillé d’une seule main.
Lors de la fermeture de la sauterelle, un crochet de sécurité s’enclenche fermement dans le corps de base. Ainsi, la sauterelle ne peut pas se desserrer accidentellement ou sous l’effet des vibrations. Pour l’ouvrir, le crochet de sécurité peut être déverrouillé d’une seule main.