Forme A : Ces sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée.
C’est pourquoi elles ne peuvent être utilisées qu’en pression.
Forme B et forme C : Ces sauterelles se bloquent lorsque la poignée est en position fermée ou ouverte.
Elles peuvent donc être utilisées en pression ou en traction.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits