{"product":{"productId":"agid.221","price":16.28,"name":"Sauterelle à levier vertical avec embase droite et broche de pression fixe"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué et passivé.
Broche de pression et écrous phosphatés.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Broche de pression et écrous phosphatés.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Zingué et passivé.
Broche de pression et écrous phosphatés.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Broche de pression et écrous phosphatés.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
L'angle d'ouverture du bras de maintien et de la poignée peut être réduit ou agrandi en repositionnant ou en enlevant le goujon d'arrêt.
Pour le modèle K0056.0150, la patin en néoprène est compris dans la livraison.
Pour le modèle K0056.0150, la patin en néoprène est compris dans la livraison.
Indication de dessin
1) Goujon d’arrêt position 1
2) Goujon d’arrêt position 2
2) Goujon d’arrêt position 2
Accessoire
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0101
K0102
K0103
K0106
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.