{"product":{"productId":"agid.229","price":14.16,"name":"Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression réglable"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier ou Inox.
Finition
Zingué et passivé.
Broche de pression et écrous phosphatés.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Broche de pression et écrous phosphatés.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier ou Inox.
Finition
Zingué et passivé.
Broche de pression et écrous phosphatés.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Broche de pression et écrous phosphatés.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
L'angle d'ouverture du bras de maintien et de la poignée peut être réduit ou agrandi en repositionnant ou en enlevant le goujon d'arrêt.
Pour les modèles K0058.0075, K0058.0100 et K0058.0150, un patin en néoprène est compris dans la livraison.
Pour réf. K0058.0075N, K0058.0150N et K0058.0250N : Equerre de fixation en Inox non disponible.
Pour les modèles K0058.0075, K0058.0100 et K0058.0150, un patin en néoprène est compris dans la livraison.
Pour réf. K0058.0075N, K0058.0150N et K0058.0250N : Equerre de fixation en Inox non disponible.
Indication de dessin
1) Goujon d’arrêt position 1
2) Goujon d’arrêt position 2
2) Goujon d’arrêt position 2
Accessoire
K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.